配套产品
配套产品 新
Accessories
1
型号: 61 03 001 0117 010
InduCom 25p 2T-entry kn-screw 4-40 w/o
InduCom 25p 2T-entry kn-screw 4-40 w/o

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 3
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 0117 010
InduCom 25p 2T-entry kn-screw 4-40 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
1
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 D-Sub
  • 标识 InduCom
  • 上壳/底座类型 底座外壳
  • 上壳/底座介绍 不带内接地
版本
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x
  • 应力消除件 根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
  • 锁定类型 滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
  • 接地 无内接地板
  • 2 个组件 有
  • 可分离 有
  • 详细资料 订货号包括一个盲孔封圈
技术参数
  • 拧紧力矩
    0.4 Nm 螺钉保护罩
    0.4 Nm 锁止螺钉
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 材料(螺栓) 钢、镀镍
  • 长度 42.4 mm
  • 宽度 53 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 69 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140222670
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416