配套产品
配套产品
型号: 66 63 009 6204
InduCom9 Profibus female PL2 UNC set
InduCom9 Profibus female PL2 UNC set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
总线界面
Profibus 接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 6204
InduCom9 Profibus female PL2 UNC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 原件 总线界面
  • 规格 Profibus 接口
版本
  • 接线方式 笼式弹片接线
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 针数 9
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x
  • 锁定类型 六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
  • 包装内容 封板
技术参数
  • 导体截面积 0.08 ... 0.5 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • 额定电压
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • 剥线长度 5 ... 6 mm
  • 拧紧力矩
    ≤0.4 Nm 锁止螺钉
    ≤0.3 Nm 螺钉保护罩
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 性能等级 1
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP40
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 选择性金镀
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 长度 61.7 mm
  • 宽度 31.6 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 82.475 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140216815
  • eCl@ss 27440302 D-Sub 连接器
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403