登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
128
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
...
Hibrit konnektörler
Veri ve güç/sinyal
61 03 001 1010 160
型号: 61 03 001 1010 160
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 1
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 1010 160
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
128
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
上売/底座
Seri
D-Sub
Tanımlama
InduCom
Seyyar gövde/muhafaza tipi
底座外壳
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
带内接地
Sürüm
Boyut
D-Sub 1
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x
Gerilim azaltma
根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
Kilitleme tipi
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
zemin bağlantısı
含内接地板
2 parça
有
Ayrılabilir
有
Teknik özellikler
Sıkma torku
0.4 Nm 接地
0.4 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 锁止螺钉
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP30
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
压铸锌
Malzeme (vida)
钢、镀镍
Uzunluk
38.6 mm
Genişlik
31 mm
Yükseklik
14.8 mm
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
39,1 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140222526
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found