配套产品
配套产品
Tools
3
Accessories
48
型号: 61 03 001 0010 010
InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40 w/o
InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40 w/o

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 1
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 0010 010
InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
Accessories
48
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás InduCom
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Shell housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Without internal earth
Verzió
  • Méret D-Sub 1
  • Verzió Top entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x
  • Törésgátló An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Rögzítés típusa Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • földelő csatlakozás Without internal grounding block
  • 2 rész Yes
  • Leválasztható Yes
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Környezeti hőmérséklet -55 ... +125 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP30
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Zinc die-cast
  • Anyag (csavar) Steel, nickel plated
  • Hossz 36.9 mm
  • Szélesség 31 mm
  • Magasság 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 38 g
  • Származási ország Hungary
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140157583
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416