配套产品
配套产品
Accessories
128
型号: 61 03 001 2013 160
InduCom 9p S40°-entry hexscrew 4-40
InduCom 9p S40°-entry hexscrew 4-40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 1
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 2013 160
InduCom 9p S40°-entry hexscrew 4-40
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
128
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série D-Sub
  • Identification InduCom
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Avec terre interne
Version
  • Taille D-Sub 1
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Antitraction Un serre-câble InduCom supplémentaire ou une bride à sertir associée à une férule sont proposés selon l'utilisation du câble.
  • Type de verrouillage Vis hexagonale avec rondelle imperdable Pas 4-40 UNC
  • Connexion à la terre Avec bloc interne de terre
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,4 Nm Connexion à la terre
    ‌0,4 Nm Vis du couvercle
    ‌0,4 Nm Vis de verrouillage
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP30
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Matériau (vis) Acier, plaqué nickel
  • Longueur 36,4 mm
  • Largeur 31 mm
  • Hauteur 14,8 mm
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 30 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140222496
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416