配套产品
配套产品
Tools
3
Accessories
47
型号: 61 03 001 1013
InduCom 9p S40°-entry hexscrew M3
InduCom 9p S40°-entry hexscrew M3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 1
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
40°边出线
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 1013
InduCom 9p S40°-entry hexscrew M3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
Accessories
47
产品详情
Название
  • Категория 上売/底座
  • Серия D-Sub
  • Название InduCom
  • Тип кабельного кожуха/корпуса 底座外壳
  • Описание кабельного/блочного кожуха 带内接地
Версия
  • Размер D-Sub 1
  • Версия 40°边出线
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x
  • Компенсация натяжения кабеля 根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
  • Тип блокировки 带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
  • заземление 含内接地板
  • 2 компонента
  • Разъёмный
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0.4 Nm 接地
    ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • Температура окружающей среды -20 ... +90 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 材料(螺栓) 钢、镀镍
  • 长度 34.7 mm
  • 宽度 31 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 20 g
  • Страна изготовления 中国
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140157781
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较