电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
现场总线
66 63 009 6025 777
型号: 66 63 009 6025 777
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC set sb
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Bus interface
CAN interface
Cage-clamp termination
Female
Size: D-Sub 1
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Contacts: 9
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.5 mm²
Copper alloy
Selectively gold plated
注释
比较
型号: 66 63 009 6025 777
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC set sb
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
D-Sub
原件
总线界面
规格
CAN接口
版本
接线方式
笼式弹片接线
公母类型
母头
对齐
反向
尺寸
D-Sub 1
针数
9
版本
顶出线
电缆入口数量
2
出线孔
2x
锁定类型
六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
包装内容
封板
电缆紧固夹
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.08 ... 0.5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
额定电压
< 50 V AC
< 75 V DC
剥线长度
5 ... 6 mm
拧紧力矩
≤0.4 Nm 锁止螺钉
≤0.3 Nm 螺钉保护罩
极限温度
-40 ... +85 °C
性能等级
1
防护等级符合 IEC 60529
IP40
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
选择性金镀
材料 (上壳/底座)
压铸锌
长度
61.7 mm
宽度
31.6 mm
高度
14.8 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
商业数据
包装尺寸
10
净重
68.4 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140158573
eCl@ss
27440302 D-Sub 连接器
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Espanhol_MX)
PDF (Alemão)
PDF (Inglês)
PDF (Dinamarquês)
PDF (Tcheco)
PDF (Espanhol)
PDF (Francês)
PDF (Japonês)
PDF (Italiano)
PDF (Holandês)
PDF (Polonês)
PDF (Coreano)
PDF (Sueco)
PDF (Turco)
PDF (Chinês trad.)
PDF (Chinês Simplificado)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Inglês)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found