配套产品
配套产品
型号: 09 67 002 9019
InduCom hexagonal screw, M3x17,5-8.8
InduCom hexagonal screw, M3x17,5-8.8

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
六角螺丝
带防脱落垫片的M3 x 17.5-8.8螺纹
注释
比较
型号: 09 67 002 9019
InduCom hexagonal screw, M3x17,5-8.8
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie D-Sub
  • Type accessoire Zeskantschroef
  • Beschrijving van het accessoire Draad M3 x 17,5-8,8 met captieve onderlegschijf
Technische eigenschappen
  • Omgevingstemperatuur -20 ... +90 °C
Materiaaleigenschappen
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 1,68 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 73181558
  • GTIN 5713140088108
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较