配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 66 67 009 0346 170
InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew 4-40
InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew 4-40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
适用于电路板
尺寸: D-Sub 1
六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀层
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 66 67 009 0346 170
InduCom9 9p pla 2T-entry hexscrew 4-40
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 D-Sub InduCom
  • 上壳/底座类型 底座外壳
  • 上壳/底座介绍 适用于电路板
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 2x
  • 应力消除件 根据电缆的使用情况,可提供额外的 InduCom 电缆夹或压接法兰 - 套管组合。
  • 锁定类型 六角螺丝 螺纹 4-40 UNC
  • 2 个组件
  • 可分离
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.4 Nm 螺钉保护罩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
  • 环境温度 -20 ... +90 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 镀层
  • 材料(螺栓) 黄铜,镀镍
  • 长度 61.7 mm
  • 宽度 31 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 54 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140222311
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416