登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores de datos
Bus de campo
66 63 009 5026 777
型号: 66 63 009 5026 777
InduCom9 CAN-Bus female PL1 M3 set sb
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
CAN接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 5026 777
InduCom9 CAN-Bus female PL1 M3 set sb
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
D-Sub
Elemento
Interfaz de bus
Especificaciones
Interfaz CAN
Versión
Método de terminación
笼式弹片接线
Tipo
母头
Alineación
inversa
Tamaño
D-Sub 1
Número de contactos
9
Versión
顶出线
número de entradas de cable
2
Entrada de cable
2x
Tipo de bloqueo
六角螺丝 螺纹M3
Contenidos del paquete
封板
压接法兰
压接套管
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0.08 ... 0.5 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
Voltaje nominal
< 50 V AC
< 75 V DC
Longitud de pelado
5 ... 6 mm
Par de apriete
≤0.4 Nm 锁止螺钉
≤0.3 Nm 螺钉保护罩
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Nivel de desempeño
1
Grado de protección según IEC 60529
IP40
Voltaje de prueba U
r.m.s.
0.5 kV
Propiedades del material
Material (inserto)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
选择性金镀
Material (carcasa/base)
压铸锌
Longitud
61.7 mm
Anchura
31.6 mm
Altura
14.8 mm
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
铅
镍
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
87,5 g
País de origen
China
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140158382
eCl@ss
27.440.302,00
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found