电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
现场总线
66 63 009 6028 777
型号: 66 63 009 6028 777
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set sb
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 66 63 009 6028 777
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set sb
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
D-Sub
요소
버스 인터페이스
사양
MVB/WTB 인터페이스
버전
터미네이션 방법
케이지 클램프 터미네이션
젠더
암형
규격
D-Sub 1
컨택트핀 개수
9
버전
톱 엔트리
케이블 항목 수
2
케이블 엔트리
2x
잠금 유형
육각 나사 스레드 4-40 UNC
패키지 내용
블라인드 플레이트
크림프 플랜지
압착 페룰
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
0.08 ... 0.5 mm²
도체 단면적 (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
정격 전압
< 50 V AC
< 75 V DC
탈피 길이
5 ... 6 mm
조임 토크
≤0.4 Nm 잠금 나사
≤0.3 Nm 커버 나사
제한 온도
-40 ... +85 °C
성능 레벨
2
체결 주기
≥ 250
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP40
테스트 전압 U
r.m.s.
0.5 kV
자재 특성
재료 (인서트)
열가소성 수지, 유리섬유 충전
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 귀금속 도금
재료 (후드/하우징)
아연 다이캐스트
길이
61.7 mm
폭
31.6 mm
높이
14.8 mm
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
상업용 데이터
포장 규격
10
총 중량
82.32 g
원산지
중국
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140158597
eCl@ss
27,440,302.00
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found