登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
...
データコネクタ
フィールドバス
66 63 009 5041 777
型号: 66 63 009 5041 777
InduCom9 MVB/WTB MALE 4-40UNC SB
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Interfaţă magistrală
Interfaţă MVB/WTB
Terminaţii tip cage-clamp
Tată
Mărime: D-Sub 1
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
Contacte: 9
Secţiunea transversală a conductorului: 0.08 ... 0.5 mm²
Aliaj de cupru
Placare selectivă cu aur
注释
比较
型号: 66 63 009 5041 777
InduCom9 MVB/WTB MALE 4-40UNC SB
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
Conectori
製品シリーズ
D-Sub
エレメント
Interfaţă magistrală
仕様
Interfaţă MVB/WTB
バージョン
結線方式
Terminaţii tip cage-clamp
ジェンダー
Tată
サイズ
D-Sub 1
コンタクト数
9
バージョン
Intrare verticală
ケーブル・エントリー数
2
ケーブルエントリー
2x
ロックタイプ
Şurub hexagonal Filet 4-40 UNC
梱包内容
Placă oarbă
Flanşă crimpată
Ferulă crimpată
技術的特性
導体断面積
0,08 ... 0,5 mm²
導体断面積 [AWG]
AWG 28 ... AWG 20
定格電圧
< 50 V AC
< 75 V DC
ストリップ 長さ
5 ... 6 mm
締付けトルク
≤0,4 Nm Şurub de blocare
≤0,3 Nm şurub capac
使用温度範囲
-40 ... +85 °C
パフォーマンスレベル
1
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP40
試験電圧 U
r.m.s.
0,5 kV
材質
材質 (インサート)
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
材質 (コンタクト)
Aliaj de cupru
表面 (コンタクト)
Placare selectivă cu aur
材質 (フード/ハウジング)
Zinc turnat sub presiune
長さ
61,7 mm
幅
31,6 mm
高さ
14,8 mm
RoHS
compatibil cu excepţie
RoHS 適用除外項目
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
ELVステータス
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
Nu este inclus
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
Nu este inclus
REACH SVHC 認可対象候補物質
Da
REACH SVHC 認可対象候補物質
Plumb
カリフォルニアProposition 65物質
Da
カリフォルニアProposition 65物質
Plumb
商用データ
梱包寸法
10
正味重量
82,32 g
原産国
China
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140158474
eCl@ss
27.440.302,00
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
PDF (Chineză trad.)
PDF (Chineză)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found