配套产品
配套产品
型号: 66 63 009 6078
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 66 63 009 6078
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Komponente Bus Interface
  • Beschreibung MVB/WTB-Schnittstelle
Ausführung
  • Anschlussart Käfigzugfederanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße D-Sub 1
  • Kontaktanzahl 9
  • Ausführung gerader Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 2
  • Kabeleingang 2x
  • Verriegelungsart Innensechskantschraube Gewinde M3
  • Lieferumfang Blindplatte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,08 ... 0,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Bemessungsspannung
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Abisolierlänge 5 ... 6 mm
  • Anzugsdrehmoment
    ≤0,4 Nm Verriegelungsschraube
    ≤0,3 Nm Deckelschraube
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Anforderungsstufe 2
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Schutzart nach IEC 60529 IP40
  • Prüfspannung Ueff 0,5 kV
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Länge 61,7 mm
  • Breite 31,6 mm
  • Höhe 14,8 mm
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 83,4 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140216662
  • eCl@ss 27440302 D-Sub-Steckverbinder
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403