配套产品
配套产品
型号: 66 63 009 6203 777
InduCom9 Profibus female PL2 M3 set sb
InduCom9 Profibus female PL2 M3 set sb

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
总线界面
Profibus 接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 6203 777
InduCom9 Profibus female PL2 M3 set sb
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Elemento Interfaz de bus
  • Especificaciones Interfaz de Profibus
Versión
  • Método de terminación Terminación Cage-Clamp
  • Tipo Hembra
  • Tamaño D-Sub 1
  • Número de contactos 9
  • Versión Entrada superior
  • número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x
  • Tipo de bloqueo Tornillo hexagonal Rosca M3
  • Contenidos del paquete Placa ciega
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,08 ... 0,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Voltaje nominal
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Longitud de pelado 5 ... 6 mm
  • Par de apriete
    ≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo
    ≤0,3 Nm Tornillo de tapa
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Nivel de desempeño 1
  • Grado de protección según IEC 60529 IP40
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 0,5 kV
Propiedades del material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en oro selectivamente
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Longitud 61,7 mm
  • Anchura 31,6 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 0,1 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140216808
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较