配套产品
配套产品
型号: 66 63 009 6003
InduCom9 Profibus male PL2 M3 set
InduCom9 Profibus male PL2 M3 set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
总线界面
Profibus 接口
笼式弹片接线
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 6003
InduCom9 Profibus male PL2 M3 set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Element Businterface
  • Specificatie Profibus-interface
Versie
  • Aansluitmethode Kooiklemafsluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte D-Sub 1
  • Aantal contacten 9
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 2
  • Kabelingang 2x
  • Vergrendelingstype Zeskantschroef Draad M3
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,08 ... 0,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Nominale spanning
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Striplengte 5 ... 6 mm
  • Aanhaalkoppel
    ≤0,4 Nm Borgschroef
    ≤0,3 Nm Kapschroef
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Prestatieniveau 1
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP40
  • Testspanning Ur.m.s. 0,5 kV
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Selectief verguld
  • Materiaal (kap/behuizing) Zink-spuitgietwerk
  • Lengte 61,7 mm
  • Breedte 31,6 mm
  • Hoogte 14,8 mm
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 68,4 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140216785
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403