配套产品
配套产品 新
Tools
1
型号: 61 03 000 5068
Mont. Crimpflansch 6,5 - 7,5 fuer 50pol.
Mont. Crimpflansch 6,5 - 7,5 fuer 50pol.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接法兰
D-Sub 5
内径: 6.5 mm
外径: ‌7.5 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 5068
Mont. Crimpflansch 6,5 - 7,5 fuer 50pol.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
1
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 액세서리 유형 크림프 플랜지
  • 액세서리 설명 D-Sub 5
기술적 특성
  • 주변 온도 -20 ... +90 °C
  • 내부 직경 6.5 mm
  • 외부 직경 ‌ 7.5 mm
자재 특성
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 납
  • ECHA SCIP 넘버 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 납
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 6.47 g
  • 원산지 헝가리
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140157477
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400