登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Tillbehör
Han
®
ES Press plug-in-bryggor
09 33 000 9851
型号: 09 33 000 9851
Jumper Along 1x12 blue 16A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插入式跳线
1x 12, 纵向
聚酰胺 (PA)
RAL 5012(浅蓝)
注释
比较
型号: 09 33 000 9851
Jumper Along 1x12 blue 16A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
附件
Serie
Han
®
ES Press
Tillbehörstyp
插入式跳线
Tillbehörsbeskrivning
1x 12
纵向
Version
Detaljer
在使用 Han
®
ES 压力机中的插入式跳线时,必须使用高结构上壳。
Tekniska egenskaper
Märkström
16 A
Märkspänning
500 V
Nominell impulsspänning
6 kV
Föroreningsgrad
3
Märkspänning enl. UL
600 V
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 1 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 5
Materialprestanda
Material (kontakter)
铜合金
Yta (kontakter)
镀锡
Material (tillbehör)
聚酰胺 (PA)
Färg (tillbehör)
RAL 5012(浅蓝)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
conforme
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
No incluido
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
No incluido
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Kommersiella data
Förpackningsmått
5
Nettovikt
8 g
Ursprungsland
拉脱维亚
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140192737
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE