配套产品
配套产品
型号: 09 33 000 9841
Jumper Along 1x2 blue 16A
Jumper Along 1x2 blue 16A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插入式跳线
1x 2, 纵向
聚酰胺 (PA)
RAL 5012(浅蓝)
注释
比较
型号: 09 33 000 9841
Jumper Along 1x2 blue 16A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han® ES Press
  • Tipo de accesorio Puente conector enchufable
  • Descripción del accesorio
    1x 2
    Longitudinal
Versión
  • Detalles Para usar puentes conectores enchufables dentro de Han® ES Press, se deben utilizar carcasas de construcción alta.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 500 V
  • Voltaje de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Voltaje nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 5
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Estañado
  • Material (accesorios) Poliamida (PA)
  • Color (accesorios) RAL 5012 (azul luminoso)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 5
  • Peso neto 1,68 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140192584
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较