Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 09 33 000 9843
Jumper Along 1x4 blue 16A
Jumper Along 1x4 blue 16A

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Plug-in jumper, 1x 4, Longitudinal, Polyamide
Notes
Comparar
Part Number: 09 33 000 9843
Jumper Along 1x4 blue 16A
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
标识
  • 类别 附件
  • 系列 Han® ES Press
  • 附件种类 插入式跳线
  • 附件介绍
    1x 4
    纵向
版本
  • 详细资料 在使用 Han® ES 压力机中的插入式跳线时,必须使用高结构上壳。
技术参数
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 500 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 1 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 5
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀锡
  • 材料(附件) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(附件) RAL 5012(浅蓝)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 5
  • 净重 3.17 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140192645
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar