附件
Han
®
ES Press 插入式跳线
09 33 000 9844
型号: 09 33 000 9844
Jumper Along 1x5 blue 16A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插入式跳线
1x 5, 纵向
聚酰胺 (PA)
RAL 5012(浅蓝)
注释
比较
型号: 09 33 000 9844
Jumper Along 1x5 blue 16A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Serie
Han
®
ES Press
Tillbehörstyp
Plug-in-brygga
Tillbehörsbeskrivning
1x 5
Längsgående
Version
Detaljer
Vid användning av plug-in bryggor inuti Han
®
ES Press måste kåpor med en hög konstruktion användas.
Tekniska egenskaper
Märkström
16 A
Märkspänning
500 V
Nominell impulsspänning
6 kV
Föroreningsgrad
3
Märkspänning enl. UL
600 V
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 1 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 5
Materialprestanda
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Förtent
Material (tillbehör)
Polyamid (PA)
Färg (tillbehör)
RAL 5012 (ljusblå)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Kommersiella data
Förpackningsmått
5
Nettovikt
3,8 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85389099
GTIN
5713140192676
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found