配套产品
配套产品 新
Combinables
23
饰品
1
型号: 61 04 201 2927
Kupplung rund PushPull RJ45 V4 AWG26/27
Kupplung rund PushPull RJ45 V4 AWG26/27

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 联接
preLink® IDC 绝缘置换连接
插针: 8
PushPull
顶出线
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 61 04 201 2927
Kupplung rund PushPull RJ45 V4 AWG26/27
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
23
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • 原件 连接器组
  • 规格 联接
版本
  • 接线方式 preLink® IDC 绝缘置换连接
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 8
  • 版本 顶出线
  • 锁定类型 PushPull
  • 包装内容
    上売/底座
    母头
    电缆紧固件
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.1 ... 0.12 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 27 ... AWG 26
  • 线芯外径 0.8 ... ‌1.1 mm
  • 传输特性 Cat. 6 E 级,到 250 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 电缆直径 4.9 ... 8.6 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 有
  • REACH SVHC 物质 铅
  • ECHA SCIP 编号 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质 铅
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 111.578 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140486621
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408