配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 002 9044
LATCH LOCK BOLT_4-40/4-40 UNC_H: 6,2 mm
LATCH LOCK BOLT_4-40/4-40  UNC_H: 6,2 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
弹簧锁螺栓
电缆安装, 螺纹 4-40 UNC
注释
比较
型号: 09 67 002 9044
LATCH LOCK BOLT_4-40/4-40 UNC_H: 6,2 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada D-Sub
  • Typ příslušenství Uzavírací šroub
  • Popis příslušenství
    Montáž kabelu
    Závit 4-40 UNC
Verze
  • Podrobnosti Objednávejte 2 ks na jeden dvojdílný kryt.
Vlastnosti materiálu
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS
    6 a)-I: Olovo jako legující prvek v oceli pro účely strojního obrábění obsahující až 0,35 % hmotnostních olova
    6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1.000
  • Hmotnost netto 0,75 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 73181558
  • GTIN 5713140088245
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较