Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 67 002 9042
LATCH LOCK BOLT_M3_H: 6,2 mm L: 8 mm
LATCH LOCK BOLT_M3_H: 6,2 mm  L: 8 mm

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Perno de bloqueo de retén
Montaje frontal, Rosca M3
Note
Comparați
Număr articol: 09 67 002 9042
LATCH LOCK BOLT_M3_H: 6,2 mm L: 8 mm
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
标识
  • 类别 Accesorios
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 Perno de bloqueo de retén
  • 附件介绍
    Montaje frontal
    Rosca M3
版本
  • 详细资料 Pida 2 piezas para una base.
材料特性
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 豁免
    6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.
    6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV 状态 conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 No incluido
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Plomo
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
    Plomo
    Níquel
商业数据
  • 包装尺寸 1,000
  • 净重 1 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 73181558
  • GTIN 5713140088238
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați