配套产品
配套产品
型号: 09 16 000 9905 XL
LP-ADAPTER Han DD (1.000 Stck.)
LP-ADAPTER Han DD (1.000 Stck.)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
用于Han DD®压接插芯, 用于Han DD®模块, 用于Han® DDD模块(不同的电气数据: 7.5 A 160 V 2.5 kV 3)
额定电流: ‌7.5 A
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 09 16 000 9905 XL
LP-ADAPTER Han DD (1.000 Stck.)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Aksesuar tipi PCB adaptörü
  • Aksesuarın açıklaması
    Han DD® krimp parçasında
    Han DD® modülünde
    Han® DDD modülünde (farklı elektrik verileri: 7,5 A 160 V 2,5 kV 3)
Sürüm
  • Soket tipi
    Erkek
    Dişi
  • Ayrıntılar 1,6 mm'ye kadar PCB'ler için
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 7,5 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Nominal darbe gerilimi 4 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1.000
  • Net ağırlık 2,349 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140023697
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较