附件
09 45 453 1701
型号: 09 45 453 1701
Label 18mm Arrow
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
标示条
带标识
聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET)
白
安装孔直径: 22.3 mm
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 09 45 453 1701
Label 18mm Arrow
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Operator interfaces
Type of accessory
Identification strip
Description of the accessory
With marking
Version
Symbol
Arrow
Diameter of the mounting hole
22.3 mm
Technical characteristics
Outer diameter
18 mm
Material properties
Material (accessories)
Polyethylene terephthalate (PET)
Colour (accessories)
White
Commercial data
Packaging size
5
Country of origin
Germany
European customs tariff number
48211090
GTIN
5713140340893
eCl@ss
27371225 Identification plate for command devices
ETIM
EC000624
UNSPSC 24.0
39122221
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息