配套产品
配套产品
型号: 09 64 100 7240
M/F DSUB FILTER ADAPTER 9PIN 3900PF
M/F DSUB FILTER ADAPTER 9PIN 3900PF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
滤波适配器
额定电流: ‌6.5 A
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂(PCT)
黑色
C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 64 100 7240
M/F DSUB FILTER ADAPTER 9PIN 3900PF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 过滤器
  • 原件 滤波适配器
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 过滤器 C型滤波器 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • 针数 9
技术参数
  • 额定电流 ‌ 6.5 A
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -20 ... +125 °C
  • 性能等级
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • 插拔次数 ≥ 250
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂(PCT)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 19.86 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140074361
  • eCl@ss 27440302 D-Sub 连接器
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较