公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 40 220 0882 075
型号: 21 40 220 0882 075
M12 A 8p m/- an/- PUR PP shld 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 21 40 220 0882 075
M12 A 8p m/- an/- PUR PP shld 7.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
cable 8x0,25mm/19 shld PUR
Złącze 1
M12 OVERMOLD A-COD M 8P Push Pull
Identyfikacja
Kategoria
系统布线
Seria
Złącza okrągłe M12
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Złącze 1
M12 A编码
公头 弯式
Typ przewodu
铜质电缆 (圆型)
Wersja
Długość kabla
7.5 m
Liczba rdzeni
8
Konstrukcja rdzenia
8x 0.25 mm²
Ekranowanie
屏蔽
Liczba kontaktów
8
Kodowanie
A编码
Typ blokowania
PushPull
Charakterystyka techniczna
Napięcie znamionowe
30 V AC
30 V DC
Ograniczenie temperaturowe
-50 ... +80 °C 已移动
-30 ... +80 °C 未移动
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Średnica przewodu
5.3 mm ± 0.2 mm
Minimalny promień gięcia
5x 电缆直径 (单次弯曲)
10x 电缆直径 (反复弯曲)
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (聚氨酯)
Kolor (kabel)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS zwolnienia
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
不包含
REACH ANEKS XIV substancje
不包含
REACH SVHC substancje
有
REACH SVHC substancje
铅
Numer ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Propozycja Kalifornijska 65
有
Propozycja Kalifornijska 65
铅
镍
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
87 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140342354
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found