登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Yuvarlak konnektörler
Metrik yuvarlak konnektörler
...
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
M12
97 00 000 0719
型号: 97 00 000 0719
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PPi PUR 7.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0719
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PPi PUR 7.5m
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
Type of cable
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 PPi A-cod 4p an/- m/- for 0° mating
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 A-Kodlu
Erkek Düz
Çoklu kalıplanmış
Inner PushPull
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Halojensiz
Sürüm
Kablo uzunluğu
7,5 m
Damar sayısı
3
Damar yapısı
3 x 0,34 mm²
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Koruma
Ekransız
Kontak sayısı
3
Kodlama
A-Kodlu
Teknik özellikler
Nominal akım
4 A
Çalışma Gerilimi
250 V
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +80 °C flyttet
-40 ... +80 °C uberørt
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Kablo Çapı
4 mm
Minimum bükülme yarıçapı
10 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (polyurethan)
Renk (kablo)
RAL 7021 (sortgrå)
RoHS
overensstemmende
ELV durumu
overensstemmende
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
Ikke indeholdt
REACH ANNEX XIV maddeleri
Ikke indeholdt
REACH SVHC maddeleri
Ikke indeholdt
California Önerme 65 madde
Ikke indeholdt
Özellikler ve onaylar
Onaylar
CE
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604