登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M12
21 33 550 0320 100
型号: 21 33 550 0320 100
M12 A-cod 3-pol st/-m/-PUR PPi 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 33 550 0320 100
M12 A-cod 3-pol st/-m/-PUR PPi 10m
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
Kabeltyp
Cable LI9Y 3 x 0,34mm² PUR
Złącze 1
M12-S-PPI-CC-IDC-3P-ACOD-M-STR
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Złącza okrągłe M12
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
10 m
Liczba kontaktów
3
Kodowanie
A-kodowany
Charakterystyka techniczna
Napięcie znamionowe
48 V AC
60 V DC
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140303324
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found