公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0545
型号: 97 00 000 0545
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PVC 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0545
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PVC 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
Cable LIYY 3 x 0,34mm² PVC
连接器1
M12 PP inner straight male 3-pole OM uns
连接器2
M12 PP outer straight female 3-pole OM u
Bezeichnung
Kategorie
Sistem kablajı
Baureihe
Yuvarlak konnektörler M12
Komponente
Kablo takımları
Beschreibung
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Steckverbinder 1
M12 A-Kodlu
Erkek Düz
Çoklu kalıplanmış
Inner PushPull
Steckverbinder 2
M12 A-Kodlu
Dişi Düz
Çoklu kalıplanmış
Outer PushPull
Kabeltyp
Bakır kablo (yuvarlak)
Ausführung
Kabellänge
1 m
Anzahl der Adern
3
Adernaufbau
3x 0,34 mm²
Anschlussart
Krimp sonlandırma
Schirmung
Ekransız
Kontaktanzahl
3
Kodierung
A-Kodlu
Technische Kennwerte
Bemessungsstrom
4 A
Bemessungsspannung
250 V
Grenztemperatur
-25 ... +80 °C taşındı
-40 ... +80 °C etkilenmemiş
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 birleştirme durumu
Kabeldurchmesser
4,5 mm
Minimaler Biegeradius
10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
5x Kablo çapı (tekil bükme)
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
RAL 7040 (window gri)
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Özellikler ve onaylar
Onaylar
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Almanya
europäische Zolltarifnummer
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604