配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 0675
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PVC 5.0m
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PVC 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0675
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PVC 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 A-Kodlu
    Erkek Düz
    Çoklu kalıplanmış
    Inner PushPull
  • Konnektör 2
    M12 A-Kodlu
    Dişi Düz
    Çoklu kalıplanmış
    Outer PushPull
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar sayısı 3
  • Damar yapısı 3x 0,34 mm²
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Koruma Ekransız
  • Kontak sayısı 3
  • Kodlama A-Kodlu
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -25 ... +80 °C taşındı
    -40 ... +80 °C etkilenmemiş
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Kablo Çapı 4,5 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
    5x Kablo çapı (tekil bükme)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) RAL 7040 (window gri)
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar CE
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 172,517 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较