登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Circulära kontaktdon
Metriska runda kontaktdon
...
Kabelkontaktdon och kablage
M12
型号: C2 13 200 0000 0151
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 8.70m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 8.7 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0151
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 8.70m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LIYY 3 x 0,34mm² PVC
Connector 1
M12 A-cod 3P Male Straight
Connector 2
M12 A-cod 3P Female Straight
Identifiering
Kategori
System cabling
Serie
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Kontaktdon 1
M12 A-coding
Male Straight
Overmoulded
Kontaktdon 2
M12 A-coding
Female Straight
Overmoulded
Kabeltyp
Copper cable (round)
Version
Kabellängd
8.7 m
Antal kärnor
3
Ledarstruktur
3x 0.34 mm²
Förbindningsmetod
Crimp termination
Skärmning
Unshielded
Kodning
A-coding
Tekniska egenskaper
Märkström
4 A
Märkspänning
250 V
Begränsande temperatur
-25 ... +80 °C moved
-40 ... +80 °C unmoved
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Kabeldiameter
4.5 mm
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
RAL 7040 (Window grey)
RoHS
compliant
ELV status
compliant
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Not contained
REACH BILAGA XIV ämnen
Not contained
REACH SVHC ämnen
Not contained
California Proposition 65 ämnen
Not contained
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flame retardancy
UL / CSA
UL in preparation
Godkännanden
CE
Kommersiella data
Förpackningsmått
2
Ursprungsland
Germany
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140950801
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found