登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M12
97 00 000 0669
型号: 97 00 000 0669
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PPi PUR 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0669
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PPi PUR 5.0m
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
Tip cablu
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Conector 1
M12 PPi A-cod 4p an/- f/- for 0° mating
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe o parte
Conector 1
M12 codificare A
Mamă Unghiular
Suprainjectat
Outer PushPull
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Descrierea cablului
Fără halogeni
Versiune
Lungimea cablului
5 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x 0,34 mm²
Metoda de terminaţie
Terminaţie crimpată
Ecranare
Neecranat
Număr de contacte
4
Codificare
codificare A
Caracteristici tehnice
Curent nominal
4 A
Tensiune nominală
250 V
Temperatura de limitare
-25 ... +80 °C deplasat
-40 ... +80 °C nemişcat
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 stare cuplată
Diametru cablu
4,2 mm
Raza minimă de încovoiere
10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
5x Diametrul cablului (îndoire unică)
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
RAL 7021 (gri negru)
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Daneză)
PDF (Cehă)
PDF (Germană)
PDF (Spaniolă)
PDF (Engleză)
PDF (Franceză)
PDF (Coreeană)
PDF (Japoneză)
PDF (Italiană)
PDF (Neerlandeză)
PDF (Suedeză)
PDF (Poloneză)
PDF (Chineză trad.)
PDF (Turcă)
PDF (Chineză)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Engleză)