Connecteurs circulaires
Connecteurs circulaires métriques
...
Connecteurs de câble et cordons
M12
型号: C2 13 200 0000 0378
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 8.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0378
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 8.00m
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
Type de c�ble
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
Connecteur 1
M12 A-cod 4P Male Angled 0°
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
Connecteurs circulaires M12
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1
M12 Codage A
Mâle coudé
Surmoulé
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Description du câble
sans halogène
Version
Longueur de câble
8 m
Nombre de fils
4
Structure du conducteur
4x 0,34 mm²
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Blindage
Non blindé
Codage
Codage A
Données techniques
Intensité nominale
4 A
Tension nominale
250 V
Limite de température
-25 ... +80 °C enlevé
-40 ... +80 °C indifférent
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble
4,2 mm
Rayon de courbure minimal
10 x diamètre de câble (courbures multiples)
5 x diamètre de câble (courbure simple)
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (polyuréthane)
Couleur (câble)
RAL 7021 (gris noir)
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Ininflammabilité
UL / CSA
Homologation UL en préparation
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
2
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713141022804
eCl@ss
27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
ETIM
EC001855