公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 33 560 0421 050
型号: 21 33 560 0421 050
M12 A-cod 4-pol st/-f/-PUR PPi 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 33 560 0421 050
M12 A-cod 4-pol st/-f/-PUR PPi 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
连接器1
M12-S-PPI-CC-IDC-4P-ACOD-F-STR
标识
类别
システムケーブル
系列
丸型コネクタ M12
原件
ケーブルアセンブリ
规格
片側組み立て済み
电缆类别
銅ケーブル (丸型)
版本
电缆长度
5 m
针数
4
编码
Aコード
技術的特性
额定电压
48 V AC
60 V DC
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 嵌合状態
材質
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
商业数据
包装尺寸
1
原产国
ルーマニア
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140304093
eCl@ss
27,060,311.00
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found