登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
원형 콘넥터
메트릭 원형 커넥터
...
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
M12
型号: C2 13 200 0000 0046
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 5.00m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0046
M12 A-cod 4-pol st /- m /- PVC 5.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
커넥터 1
M12 A-cod 4P Male Straight
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
요소
케이블 어셈블리
사양
한방향 사전 조립방식
커넥터 1
M12 A-코딩
수형 직선형
오버몰딩
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
버전
케이블 길이
5 m
코어 개수
4
코어 구조
4x 0.34 mm²
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
차폐형
비차폐
코딩
A-코딩
기술적 특성
정격 전류
4 A
정격 전압
250 V
제한 온도
-25 ... +80 °C 이동됨
-40 ... +80 °C 움직이지 않음
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 / IP67 체결 조건
케이블 직경
4.9 mm
자재 특성
재료 (케이블)
PVC
컬러 (케이블)
RAL 7040 (윈도우 그레이)
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 난연성
UL / CSA
UL (준비 중)
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
2
원산지
독일
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140521872
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found