6
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 36 787 5474 006
型号: 21 36 787 5474 006
M12 A-cod 4-pol st/st f/m shld. PUR 0.6m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 21 36 787 5474 006
M12 A-cod 4-pol st/st f/m shld. PUR 0.6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
System cabling
系列
Circular connectors M12
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
M12 A-coding
Male Straight
连接器2
M12 A-coding
Female Straight
电缆类别
Copper cable (round)
版本
电缆长度
0.6 m
芯数
4
芯结构
4x 0.34 mm²
屏蔽
Shielded
编码
A-coding
技术参数
极限温度
-25 ... +80 °C
材料特性
材料(电缆)
PUR (polyurethane)
颜色(电缆)
Black
商业数据
包装尺寸
1
原产国
China
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
UNSPSC 24.0
26121604