登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0620
型号: 97 00 000 0620
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PPi PUR 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0620
M12 A-cod 4-pol st/st m/f PPi PUR 2.0m
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
Cable LI9Y 4 x 0,34mm² PUR
连接器1
M12 PP inner straight male 4-pole OM uns
连接器2
M12 PP outer straight female 4-pole OM u
标识
类别
Systemkablage
系列
Circulära kontaktdon M12
原件
Kabelinstallationer
规格
Förinstallerad på båda sidor
连接器1
M12 A-kodning
Hane Rak
Övergjuten
Inner PushPull
连接器2
M12 A-kodning
Hona Rak
Övergjuten
Outer PushPull
电缆类别
Kopparkabel (rund)
电缆介绍
Halogenfri
版本
电缆长度
2 m
芯数
4
芯结构
4x 0,34 mm²
接线方式
Krimpterminering
屏蔽
Oskärmad
针数
4
编码
A-kodning
技术参数
额定电流
4 A
额定电压
250 V
极限温度
-25 ... +80 °C flyttad
-40 ... +80 °C orörd
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
电缆直径
4,2 mm
最小弯曲半径
10x kabeldiameter (upprepad böjning)
5x kabeldiameter (enkel böjning)
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (polyuretan)
Färg (kabel)
RAL 7021 (svartgrå)
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
California Proposition 65 ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Godkännanden
CE
商业数据
包装尺寸
1
原产国
Tyskland
欧洲海关关税号
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604