登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0606
型号: 97 00 000 0606
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PPi PVC 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0606
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PPi PVC 1.0m
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
Kabeltyp
Cable LIYY 5 x 0,34mm² PVC
Złącze 1
M12 PPi A-cod 5p an/- f/- for 0° mating
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Złącza okrągłe M12
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Złącze 1
M12 A-kodowany
Żeński Kątowy
Zalewane
Outer PushPull
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
1 m
Liczba rdzeni
5
Konstrukcja rdzenia
5x 0,34 mm²
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Ekranowanie
Nieekranowane
Liczba kontaktów
5
Kodowanie
A-kodowany
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
60 V
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +80 °C Przesunięty
-40 ... +80 °C Nieprzesunięty
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
Średnica przewodu
5,3 mm
Minimalny promień gięcia
10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PVC
Kolor (kabel)
RAL 7040 (szary okienny)
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604