配套产品
配套产品 新
型号: C2 13 200 0000 0384
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PUR 6.00m
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PUR 6.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0384
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PUR 6.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M12 А-кодирование
    Вилка Угловой
    Литой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля Не содержит галогенов
Версия
  • Длина кабеля 6 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра 5x 0,34 мм²
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Экранирование Неэкранированный
  • Кодирование А-кодирование
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 60 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • Диаметр кабеля 4,5 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    10x диаметр кабеля (многократный изгиб)
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) RAL 7021 (черно-серый)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Огнестойкость
  • UL / CSA UL на стадии подготовки
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713141026642
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较