配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0401
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 3.00m
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 3.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0401
M12 A-cod 5-pol an /- m /- PVC 3.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M12 A編碼
    公頭 彎式
    一體成型
  • 電纜類別 Cablu de cupru (rotund)
版本
  • 電纜長度 3 m
  • 蕊數 5
  • 蕊結構 5x 0,34 mm²
  • 接線方式 Terminaţie crimpată
  • 屏蔽 Neecranat
  • 編碼 codificare A
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 60 V
  • 極限溫度
    -25 ... +80 °C deplasat
    -40 ... +80 °C nemişcat
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • 電纜直徑 5,3 mm
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) RAL 7040 (gri fereastră)
  • RoHS conform
  • ELV 狀態 conform
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Nu este inclus
  • REACH 附件XIV 物質 Nu este inclus
  • REACH SVHC 物質 Nu este inclus
  • 加州 65 號提案物質 Nu este inclus
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Întârzierea flăcării
  • UL / CSA UL în pregătire
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713141047463
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较