配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0007
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 5.00m
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 5.00m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0007
M12 A-cod 5-pol st /- f /- PVC 5.00m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория 系统布线
  • Серия 圆形连接器 M12
  • Элемент 电缆组装
  • Спецификация 预装一端
  • Соединитель 1
    M12 A编码
    母头 直式
    一体成型
  • Тип кабеля 铜质电缆 (圆型)
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра 5x 0.34 mm²
  • Метод подключения 压接针
  • Экранирование 无屏蔽
  • Кодирование A编码
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 60 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C 已移动
    -40 ... +80 °C 未移动
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Диаметр кабеля 5.3 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния 不包含
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140512856
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604