登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 0560
型号: 97 00 000 0560
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PPi PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 97 00 000 0560
M12 A-cod 5-pol st/st m/f PPi PUR 10m
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
Type de c�ble
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Connecteur 1
M12 PP inner straight male 5-pole OM uns
Connecteur 2
M12 PP outer straight female 5-pole OM u
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
Connecteurs circulaires M12
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
M12 Codage A
Mâle Droit
Surmoulé
Inner PushPull
Connecteur 2
M12 A编码
母头 直式
一体成型
Outer PushPull
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Description du câble
无卤素
Version
Longueur de câble
10 m
Nombre de fils
5
Structure du conducteur
5x 0.34 mm²
Méthode de raccordement
压接针
Blindage
无屏蔽
Nombre de contacts
5
Codage
A编码
Données techniques
Intensité nominale
4 A
Tension nominale
60 V
Limite de température
-25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Diamètre de câble
4.5 mm
Rayon de courbure minimal
10x 电缆直径 (反复弯曲)
5x 电缆直径 (单次弯曲)
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PUR (聚氨酯)
Couleur (câble)
RAL 7021 (黑/灰)
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
不包含
Spécifications et homologations
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85444290
eCl@ss
27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604