登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
원형 콘넥터
메트릭 원형 커넥터
...
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
M12
型号: C2 13 200 0000 0136
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 0.20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0136
M12 A-cod 5-pol st /st m /f PUR 0.20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
커넥터 1
M12 A-cod 5P Male Straight
커넥터 2
M12 A-cod 5P Female Straight
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
M12 A-코딩
수형 직선형
오버몰딩
커넥터 2
M12 A-코딩
암형 직선형
오버몰딩
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
케이블 설명
할로겐프리
버전
케이블 길이
0.2 m
코어 개수
5
코어 구조
5x 0.34 mm²
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
차폐형
비차폐
코딩
A-코딩
기술적 특성
정격 전류
4 A
정격 전압
60 V
제한 온도
-25 ... +80 °C 이동됨
-40 ... +80 °C 움직이지 않음
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 / IP67 체결 조건
케이블 직경
4.5 mm
최소 굽힘 반경
10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
RAL 7021 (진회색)
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 난연성
UL / CSA
UL (준비 중)
승인규격
CE
상업용 데이터
포장 규격
2
원산지
독일
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140537156
eCl@ss
27,060,311.00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found