配套产品
配套产品
型号: 21 40 202 0552 010
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 1.0m
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 40 202 0552 010
M12 A-cod 5-pol st/st m/m PUR PP 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
  • Złącze 2
    M12 A-kodowany
    Męski Prosty
Wersja
  • Długość kabla 1 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia 5x 0,34 mm²
  • Ekranowanie Z opaską kablową
  • Liczba kontaktów 5
  • Kodowanie A-kodowany
  • Typ blokowania PushPull
Charakterystyka techniczna
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Ograniczenie temperaturowe
    -50 ... +80 °C Przesunięty
    -30 ... +80 °C Nieprzesunięty
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Średnica przewodu 4,7 mm ± 0,2 mm
  • Minimalny promień gięcia
    5x średnica przewodu (pojedyncze gięcie)
    10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Czarny
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 98 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140491670
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604