Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Cabluri de sistem
1
Număr articol: 97 00 000 1949
M12 A-cod 8-pole an-/ f/- PVC 2.0m
M12 A-cod 8-pole an-/ f/- PVC 2.0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 2 m
Note
Comparați
Acest produs este disponibil la cerere. Vă rugăm să contactați partenerul dvs. local de distribuție.
Număr articol: 97 00 000 1949
M12 A-cod 8-pole an-/ f/- PVC 2.0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Cabluri de sistem
1
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M12 codificare A
    Mamă Unghiular
    Suprainjectat
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 2 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 8x 0,25 mm²
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Ecranare Neecranat
  • Număr de contacte 8
  • Codificare codificare A
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Tensiune nominală 30 V
  • Temperatura de limitare
    -10 ... +80 °C deplasat
    -25 ... +80 °C nemişcat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67 stare cuplată
  • Diametru cablu 6,2 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
    5x Diametrul cablului (îndoire unică)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) RAL 7040 (gri fereastră)
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 122 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați