系统电缆
3
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 2016
型号: 97 00 000 2016
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PVC 2.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2016
M12 A-cod 8-pole st/- m/- PVC 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type de c�ble
LiYY 8x0.25mm² PVC Cable
連接器1
M12 A-cod 8p st/- m/- OM
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
Connecteurs circulaires M12
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1
M12 Codage A
Mâle Droit
Surmoulé
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Version
Longueur de câble
2 m
Nombre de fils
8
Structure du conducteur
8x 0,25 mm²
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Blindage
Non blindé
Nombre de contacts
8
Codage
Codage A
Données techniques
Intensité nominale
2 A
Tension nominale
30 V
Limite de température
-10 ... +80 °C 已移动
-25 ... +80 °C 未移动
Indice de protection selon IEC 60529
IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble
6,2 mm
Rayon de courbure minimal
10 x diamètre de câble (courbures multiples)
5 x diamètre de câble (courbure simple)
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PVC
Couleur (câble)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
Spécifications et homologations
Homologations
CE
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
12
Poids net
111 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
eCl@ss
27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
ETIM
EC001855