公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 36 750 0429 100
型号: 21 36 750 0429 100
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 36 750 0429 100
M12 A-coded 4pol st/- f/- shld PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe o parte
Conector 1
M12 codificare A
Mamă Drept
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
10 m
Număr de miezuri
4
Structură miez
4x 0,34 mm²
Ecranare
Ecranat
Codificare
codificare A
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-30 ... +80 °C
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
Gri
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
UNSPSC 24.0
26121604