配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 21 01 010 0029
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 6x7/14x8.8x2/10
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 6x7/14x8.8x2/10

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接法兰组合
注释
比较
型号: 21 01 010 0029
M12-ACC-CRIMP FLANGE SET 6x7/14x8.8x2/10
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Identification Slim Design
  • Type d'accessoire Kit bride à sertir
Version
  • Détails HARTING propose de tester et de définir la meilleure combinaison d'une bride de sertissage et d'un embout en fonction des câbles spécifiques de ses clients.
Données techniques
  • Température ambiante -40 ... +85 °C
Propriétés du matériau
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 6 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140236202
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400