配套产品
配套产品
Accessories
5
Контактные вставки
12
型号: 21 41 000 0010
M12-ACC-HOUSING
M12-ACC-HOUSING

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
面板外部安装, M14.5 x 1
注释
比较
型号: 21 41 000 0010
M12-ACC-HOUSING
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
5
Контактные вставки
12
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Type accessoire Behuizing
  • Beschrijving van het accessoire
    voor voormontage
    M14,5 x 1
Versie
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
  • Details Bestel, indien nodig, borgmoer 21 41 000 0011 apart.
Technische eigenschappen
  • Bevestigingshoogte 9 mm
  • Aanhaalkoppel ‌1 Nm Borgmoer
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67 aangesloten toestand
Materiaaleigenschappen
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 25
  • Nettogewicht 6,885 g
  • Land van herkomst Slowakije
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140236516
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较